Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARENA single lever kitchen mixer with spring swivel spout
ARENA single lever kitchen mixer with spring swivel spout
    Paini

    ARENA single lever kitchen mixer with spring swivel spout

    4.3 von 5 Sternen4.3(21 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Einhand-Küchenmischer Verchromt Einlochmontage Strahlregler Schwenkbarer Federauslauf Magnetische Handbrause
    Spezifikation
    • Brass body Zink handle 2-jet magnetic handshower Flexible hoses length 37 cm 35mm cartridge (water saving option available)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer92_555-ARENA-single-lever-kitchen-mixer-with-spring-swivel-spout
    • ProduktfamilieArena
    • ProduktgruppeKitchen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-09-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)465
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)253
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)2.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815