Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetürenschrank PRISMA 2
Schiebetürenschrank PRISMA 2
Schiebetürenschrank PRISMA 2
Schiebetürenschrank PRISMA 2
Schiebetürenschrank PRISMA 2
Schiebetürenschrank PRISMA 2

    Schiebetürenschrank PRISMA 2

    3.8 von 5 Sternen3.8(5 Bewertungen)

    Raum intelligent nutzen

    Raum ist gerade in Ballungszentren ein rares und deshalb teures Gut. Die Optimierung des vorhandenen Flächenangebots, ohne dabei die Wohlfühlbedürfnisse der Mitarbeiter außer Acht zu lassen, ist daher für moderne Unternehmen eine große Herausforderung. Die Digitalisierung und moderne Arbeitsweisen reduzieren darüberhinaus den Bedarf an konventionellen Stauraum. Unsere PRISMA 2 Funktionsschränke zeichnen sich durch eine wechselseitige Bedienbarkeit aus, wodurch ein Schrank von zwei Benutzern verwendet werden kann. Die Schränke können direkt am Arbeitsplatz oder als raumtrennende Elemente verwendet werden. 

    Unterschiedliche Schranktypen mit verschiedenen Fronteinteilungen – vom Aktenregal, über Schwebe- und Schiebetür bis hin zu Frontauszügen und Querrolladen – ermöglichen neuartige Arbeitsplatzkonzepte mit hoher Flächeneffizienz und großer individueller Konfigurierbarkeit.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercabinet_ST_P2
    • Produktfamilieoffice furniture
    • Produktgruppecabinet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1141
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)441
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice storage units
    • Klassifizierung12 51 00
    • Format2014TitelOffice Furniture
    • OmniClassNummer23-21 13 00
    • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Niederlande
    Österreich
    Schweiz
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit