Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tisch P5 FLEX
Tisch P5 FLEX
Tisch P5 FLEX
Tisch P5 FLEX
Tisch P5 FLEX
Tisch P5 FLEX

    Tisch P5 FLEX

    Your Work, Your Way

    Die Initiierung gemeinsamer Projekte, bei denen Mitarbeiter:innen aus verschiedenen Gruppen und Bereichen zusammenarbeiten, fördert nicht nur den Teamgeist, sondern bringt auch umfangreiches Fachwissen und vielseitige Perspektiven zusammen. Dies ermöglicht einen interdisziplinären Austausch, der zu innovativen Lösungen und gesteigerter Effizienz führt. Mit der mobilen Variante P5 FLEX auf stabilen Rollen, bietet PALMBERG zukünftig das Projektmöbel für selbstorganisierte Office-Teams, die flexibel und unabhängig arbeiten möchten. P5 FLEX unterstützt perfekt die gewünschte Dynamik und Effizienz im Büro.

    Spezifikation
    • P5 FLEX Tische

      Die freie Ortswahl für Projekte ist ein weiterer Aspekt, der Flexibilität und Freiheit im Büroalltag fördert. Die Projekttische mit Tischplatten in Tiefe 600 mm und 800 mm werden in Sitzhöhe 750 mm und Stehhöhe 1050 mm angeboten. Außerdem ist eine Bench mit den Abmessungen 1600 x 1600 mm verfügbar. Im unteren Bereich der Fußreling wird teilweise ein gelochter Ablageboden eingesetzt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdesk-p5-flex
    • Produktfamilieoffice furniture
    • Produktgruppedesk
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit