Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raumtrennwand CLAMP
Raumtrennwand CLAMP
Raumtrennwand CLAMP
Raumtrennwand CLAMP
Raumtrennwand CLAMP

    Raumtrennwand CLAMP

    Neue Räume definieren

    Das Büro wird immer mehr zum Ort agiler Teamarbeit, inspirierenden Treffpunkt, kreativen Zentrum und Forum für den Wissensaustausch. Das modulare und elektrifizierbare Trennwandsystem CLAMP ist auf diesen Wandel und die neuen Anforderungen moderner Bürowelten ausgerichtet und lässt neue Räume an Orten entstehen, wo sie gebraucht werden. Ob Meetingzonen, Lounge- und Pausenbereiche oder als Trennwand zwischen Arbeitsbereichen. Mit CLAMP von PALMBERG lassen sich Großraumbüros zukünftig, unabhängig von den baulichen Voraussetzungen, klar und doch offen in viele verschiedene Bereiche zonieren. Darüber hinaus bietet CLAMP auch eine hohe akustische Wirksamkeit für konzentriertes und gesundes Arbeiten.

    Spezifikation
    • Flexibel in allen Dimensionen

      Effektive Büroarbeit ist heute eng mit Activty Based Working verknüpft. Egal, ob Rückzugsort für konzentriertes Arbeiten, kollaborative Zonen für die effiziente Gruppenarbeit oder soziale Bereiche wie Lounges oder Kaffeeküchen für den informellen Austausch zwischendurch. Alles kein Problem mit CLAMP. Zusätzlich lassen die höheren CLAMP-Varianten neue raumähnliche Strukturen entstehen. CLAMP ist in Rastern von 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 und 2200 mm Höhe erhältlich.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerroom-divider-clamp
    • Produktfamilieoffice furniture
    • Produktgruppedividers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotrennwände und Abschirmungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit