Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alternating Aluminum Plank
PalmShield

Alternating Aluminum Plank

Google-Übersetzung,

Abwechselnde Aluminiumplanken: 1"x5" und 1"x3" Aluminiumplanken wechseln sich mit einem Abstand von 1" zwischen den Planken ab.

Abwechselnd verlegte Vinylplanken: 1"x6" und 1"x3" Vinylplanken wechseln sich mit einem Abstand von 1" zwischen den Planken ab.

Spezifikation
  • Infill Material: Aluminum, Vinyl

    Panel Direction: Horizontal, Vertical

Technische Spezifikation
  • Referenznummeralternating-aluminum-plank
  • ProduktfamilieGround Screen Infills
  • ProduktgruppeSemi-Private & Alternating Infills
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung07 42 13
  • Format2014TitelMetal Wall Panels
  • OmniClassNummer23-15 13 19 11
  • OmniClassTitelMetal Wall Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit