Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alternating Vinyl Plank
PalmShield

Alternating Vinyl Plank

Google-Übersetzung,
Aluminium-Dielen im Wechsel: 1" x 5" und 1" x 3" Aluminium-Dielen im Wechsel mit 1" Abstand zwischen den Dielen. Vinyl-Dielen im Wechsel: 1" x 6" und 1" x 3" Vinyl-Dielen im Wechsel mit 1" Abstand zwischen den Dielen. Melden Sie sich für unseren Newsletter an und erfahren Sie als Erster von neuen Produkten, kostenlosen Ressourcen und aktuellen Neuigkeiten. Abmeldung jederzeit möglich.
Spezifikation
  • Infill Material: Aluminum, Vinyl Panel Direction: Horizontal, Vertical Infill Material: Choose an optionAluminumVinyl Panel Direction: Choose an optionHorizontalVerticalClear
Technische Spezifikation
  • Referenznummeralternating-vinyl-plank
  • ProduktfamilieGround Screen Infills
  • ProduktgruppeSemi-Private & Alternating Infills
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung07 42 13
  • Format2014TitelMetal Wall Panels
  • OmniClassNummer23-15 13 19 11
  • OmniClassTitelMetal Wall Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit