Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elite Staggered Aluminum Posts and Composite Planks
PalmShield

Elite Staggered Aluminum Posts and Composite Planks

Google-Übersetzung,
Versetzte Aluminiumplanken: 1" x 5" Aluminiumplanken, versetzt von vorne nach hinten angeordnet, um einen Schattenfugeneffekt zu erzielen. Versetzte Verbundplanken: 1" x 5,5" Verbundplanken, versetzt von vorne nach hinten angeordnet, um einen Schattenfugeneffekt zu erzielen. Versetzte Vinylplanken: 1" x 6" Vinylplanken, versetzt von vorne nach hinten angeordnet, um einen Schattenfugeneffekt zu erzielen. Melden Sie sich für unseren Newsletter an! Erfahren Sie als Erster von neuen Produkten, kostenlosen Ressourcen und aktuellen Neuigkeiten. Abmeldung jederzeit möglich.
Spezifikation
  • Infill Material: Aluminum, Composite, Vinyl Panel Direction: Horizontal, Vertical Infill Material: Choose an optionAluminumCompositeVinyl Panel Direction: Choose an optionHorizontalVerticalClear
Technische Spezifikation
  • Referenznummerelite-staggered-aluminum-posts-and-composite-planks
  • ProduktfamilieGround Screen Infills
  • ProduktgruppeStaggered Infills
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialComposite
  • Sekundär MaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung07 42 13
  • Format2014TitelMetal Wall Panels
  • OmniClassNummer23-15 13 19 11
  • OmniClassTitelMetal Wall Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit