Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Semi-Private Composite Plank
PalmShield

Semi-Private Composite Plank

Google-Übersetzung,
Halbtransparente Aluminiumplanken: 1" x 5" Aluminiumplanken mit individuellem Abstand und Sichtverhältnissen. Halbtransparente Verbundplanken: 1" x 5,5" Verbundplanken mit individuellem Abstand und Sichtverhältnissen. Halbtransparente Vinylplanken: 1" x 6" Vinylplanken mit individuellem Abstand und Sichtverhältnissen. Halbtransparente Verbundplanken: 1" x 5,5" Verbundplanken mit individuellem Abstand und Sichtverhältnissen. Halbtransparente Vinylplanken: 1" x 6" Vinylplanken mit individuellem Abstand und Sichtverhältnissen.
Spezifikation
  • Infill Material: Aluminum, Composite, Vinyl Panel Direction: Horizontal, Vertical Infill Material: Choose an optionAluminumCompositeVinyl Panel Direction: Choose an optionHorizontalVerticalClear
Technische Spezifikation
  • Referenznummersemi-private-composite-plank
  • ProduktfamilieGround Screen Infills
  • ProduktgruppeSemi-Private & Alternating Infills
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialComposite
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung07 42 13
  • Format2014TitelMetal Wall Panels
  • OmniClassNummer23-15 13 19 11
  • OmniClassTitelMetal Wall Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit