Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T&G Vinyl Solid Horizontal Planks
PalmShield

T&G Vinyl Solid Horizontal Planks

Google-Übersetzung,
Aluminium-Massivdielen mit Nut und Feder: 1" x 6" Aluminium-Nut-und-Feder-Dielen. Verbund-Massivdielen: 1" x 5,5" Verbunddielen, 100 % Sichtschutz. Vinyl-Massivdielen mit Nut und Feder: 1" x 6" Vinyl-Nut-und-Feder-Dielen. Melden Sie sich für unseren Newsletter an und erfahren Sie als Erster von neuen Produkten, kostenlosen Ressourcen und aktuellen Neuigkeiten. Abmeldung jederzeit möglich.
Spezifikation
  • Infill Material: Aluminum, Composite, Vinyl Panel Direction: Horizontal, Vertical Infill Material: Choose an optionAluminumCompositeVinyl Panel Direction: Choose an optionHorizontalVerticalClear
Technische Spezifikation
  • Referenznummert-g-vinyl-solid-horizontal-planks
  • ProduktfamilieGround Screen Infills
  • ProduktgruppeSolid Infills
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Sekundär MaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung07 42 13
  • Format2014TitelMetal Wall Panels
  • OmniClassNummer23-15 13 19 11
  • OmniClassTitelMetal Wall Panels