Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical Louvered Plank
PalmShield

Vertical Louvered Plank

Google-Übersetzung,

Architektonische Lamellen sind die ideale Füllung für die Sichtschutzwand von Anlagen. Sie verdecken Gegenstände, die gemäß Bauvorschriften verdeckt werden müssen, ohne die notwendige Belüftung zu beeinträchtigen. Wir bei PalmSHIELD fertigen Sichtschutzwände, die genau das leisten und dabei auch noch optisch ansprechend sind. Erzielen Sie einen klaren, eleganten Look mit den vertikalen Lamellenpaneelen der PalmSHIELD Elite-Serie. Gefertigt aus hochwertigem Aluminium, zeichnet sich dieses Paneel durch Stabilität, Langlebigkeit und zeitlose Eleganz aus. Die schmalen, vertikalen Lamellen bieten optimale Privatsphäre bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Luftzirkulation und eignen sich daher ideal für funktionale und dekorative Anwendungen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummervertical-louvered-plank
  • ProduktfamilieGround Screen Infills
  • ProduktgruppeElite Louver
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung07 42 13
  • Format2014TitelMetal Wall Panels
  • OmniClassNummer23-15 13 19 11
  • OmniClassTitelMetal Wall Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit