Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Intelli-Balance™ 100 Balanced Air Solution, Cold Climate ERV, 50 to 100 CFM, FV-10VEC2

Intelli-Balance™ 100 Balanced Air Solution, Cold Climate ERV, 50 to 100 CFM, FV-10VEC2

Google-Übersetzung,

Intelli-Balance® 100 FV-10VEC2 COLD CLIMATE 50-60-70-80-90-100 CFM, Decken- oder Wandmontage ERV

Eng gebaute Häuser und Gebäude, die nur Abluftventilatoren verwenden, können Unterdruck erzeugen. Intelli-Balance 100 löst dieses Problem, indem es Luft zuführt, um verbrauchte Luft zu ersetzen, und so hilft, den Luftdruck im Haus auszugleichen. Intelli-Balance 100 ERV verwendet vier integrierte duale 4-Zoll- oder 6-Zoll-Rundkanaladapter – zwei zum Abführen verbrauchter Luft und zwei zur Zufuhr von Frischluft. Sein niedriger, kontinuierlicher Betrieb trägt dazu bei, feuchte, verbrauchte Luft zu entfernen und durch frische Luft zu ersetzen. Intelli-Balance 100 kann an der Decke oder an der Wand montiert werden und erfordert keinen Anschluss an die zentrale HVAC oder den Zusatz einer Kondensationsleitung. Dadurch kann es an vielen Stellen im ganzen Haus installiert werden, um den Anforderungen an Raumluftqualität, Gesundheit und Komfort gerecht zu werden.

Intelli-Balance™ 100 ist ideal für Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser. Es handelt sich um einen anpassbaren, leistungsstarken und hocheffizienten Energierückgewinnungsventilator (ERV), der Ihnen dabei helfen soll, die Anforderungen von ASHRAE 62.2 zu erfüllen. Dieses einzigartige und kostengünstige Kaltklima-ERV wurde für absolute Vielseitigkeit und Installationsflexibilität in einer kalten Klimazone entwickelt.

Gleichstrommotortechnologie – der leistungsstärkste und energieeffizienteste Motor auf dem Markt

Intelli-Balance 100 verwendet zwei (2) bürstenlose Gleichstrommotoren mit integrierter SmartFlow™-Technologie. Wenn das ERV statischen Druck erkennt, wird seine Geschwindigkeit automatisch erhöht, um eine optimale CFM-Ausgabe sicherzustellen; unabhängig von einem komplizierten Kanalverlauf. Diese Funktion bietet Sicherheit, da sich der Installateur keine Sorgen über Beeinträchtigungen der Leistung des ERV machen muss. Beide Gleichstrommotoren sind für den Dauerbetrieb ausgelegt und vollständig gekapselt, um eine lange Lebensdauer und einen kontinuierlichen, leisen Betrieb zu gewährleisten. Jeder Motor ist außerdem mit einer thermischen Abschaltsicherung ausgestattet.

Mehrgeschwindigkeitswähler

Intelli-Balance®100 verfügt über einen integrierten Multi-Speed-Wahlschalter, der die einzigartige Möglichkeit bietet, die benötigte Zufuhr (50-60-70-80-90-100 CFM) und den Abluftstrom (50-60-70-80-90) auszuwählen -100 CFM), mit der einfachen Drehung eines Rädchens. Diese wirklich anpassbare Luftstromfunktion ermöglicht es Ihnen, im Haus einen ausgeglichenen Über- oder Unterdruck zu erzeugen.

ASHRAE 62.2 ZEITFUNKTION

Der einstellbare Minuten pro Stunde (Min/Hr)-Timer ermöglicht es dem Benutzer, die Anzahl der Minuten pro Stunde festzulegen, die das ERV laufen soll. Dies ermöglicht eine Skalierbarkeit des Luftstroms im Verhältnis zur Grundstücksgröße; Vom kleinsten Mehrfamilienhaus bis hin zu größeren Einfamilienhäusern. Dadurch wird eine gleichmäßige und kontrollierte Belüftung den ganzen Tag über gewährleistet, um die Anforderungen von ASHRAE 62.2 einzuhalten. Die Werkseinstellung ist 60 Min./Std.

Betrieb bei extremen Temperaturen

FV-10VEC2 (Modell für kaltes Klima): Empfohlen für Gebiete, in denen die Temperaturen auf bis zu -22 °F (-30 °C) sinken können. Wenn die Außentemperatur < -22 °F (-30 °C) beträgt, wird der Abtauzyklus eingeleitet und das Produkt stoppt den Betrieb für 47 Minuten und arbeitet dann 4 Minuten lang im Wärmeaustauschmodus, um die Außentemperatur zu messen. Anschließend läuft es zum Abtauen 9 Minuten lang im Umluftbetrieb (Abluft und Zuluft haben 50 CFM). Der Abtauzyklus hat Vorrang vor der Zeitfunktion des ASHRAE 62.2.

Kapillarkern austauschen

Innen- und Außenluft strömen durch den patentierten Kapillarkern von Panasonic, der Wärme und Feuchtigkeit überträgt. Dieser Prozess temperiert die Zuluft und überträgt gleichzeitig Feuchtigkeit. Aufgrund der hohen latenten Energieübertragung (Feuchtigkeitsübertragung) des Kerns eignet sich Intelli-Balance 100 ideal für den Einsatz in den meisten Klimazonen, da es bei hoher relativer Luftfeuchtigkeit (RH) dabei hilft, Feuchtigkeit abzuleiten und im Winter dabei hilft, die Feuchtigkeit wieder ins Innere zurückzugeben, für ein gesünderes, besseres Leben angenehmes Wohnklima.

Filter und Wartung

Intelli-Balance®100 verfügt über zwei Filter, die die Abluft und Zuluft reinigen, bevor sie durch den ERV-Kern strömen, und so die Lebensdauer des Kerns verlängern. Eine aufklappbare Zugangsklappe ermöglicht eine schnelle und einfache Produktwartung und Filterprüfung. Eine praktische Leuchtanzeige und ein unauffälliges Alarmsignal auf der Zugangsklappe helfen dabei, den Hausbesitzer darüber zu informieren, wann es Zeit ist, die Filter zu überprüfen und zu reinigen. Beide Filter sollten alle 2-3 Monate oder nach Bedarf mit einem weichen Bürstenaufsatz abgesaugt werden, und der Zuluftfilter sollte alle 90 Tage überprüft und alle 6 Monate ausgetauscht werden, um die Spitzenleistung des ERV aufrechtzuerhalten.

ENERGY STAR®-zertifiziert für Energieeinsparungen*

Die Energierückgewinnungsventilatoren (ERVs) von Panasonic sind ENERGY STAR®-zertifiziert, sofern entsprechende Richtlinien gelten. ENERGY STAR® ERVs erfüllen die strengen Parameter der Environmental Protection Agency (EPA). Das Modell FV-10VEC2 erfüllt die strengen Energieeffizienzrichtlinien von Natural Resources Canada und ist nur für den kanadischen Markt ENERGY STAR®-zertifiziert.

PRODUKTDETAILS

Intelli-Balance®100 ist ideal für Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser. Es handelt sich um einen anpassbaren, leistungsstarken und hocheffizienten Energierückgewinnungsventilator (ERV), der Ihnen dabei helfen soll, die Anforderungen von ASHRAE 62.2 zu erfüllen. Dieses einzigartige und kostengünstige Kaltklima-ERV wurde für absolute Vielseitigkeit und Installationsflexibilität in einer kalten Klimazone entwickelt. Jetzt mit Boost-Funktion, die bei Aktivierung die Lüftergeschwindigkeit auf eine hohe Geschwindigkeit bringen kann.

HAUPTMERKMALE

  • Vom Insassen steuerbare Boost-Funktion. Schaltet die Lüftergeschwindigkeit bei Aktivierung auf hoch.
  • Der Multi-Speed-Wahlschalter (50 bis 100) CFM bietet einen anpassbaren Luftstrom, um einen ausgeglichenen, positiven oder negativen Druck im Haus zu erzeugen
  • Die exklusive integrierte ASHRAE 62.2-Timing-Funktion trägt zur Gewährleistung der Code-Compliance bei
  • MERV 8-Filter im Lieferumfang enthalten; optionaler Ersatz für MERV 8 und MERV 13 verfügbar
  • Entwickelt für den Einsatz in jeder Klimazone Nordamerikas
Spezifikation
  • Additional info* Meets strict energy efficiency guidelines set by Natural Resources Canada and is ENERGY STAR certified for the Canadian market only.
    Air Volume Exhaust (CFM)96 @ 0.1" SP, 95 @ 0.4" SP
    Air Volume Supply (CFM)98 @ 0.1" SP, 96 @ 0.4" SP
    Master Carton Dimensions (HxWxD)28.46" X 12.09" x 39.21"
    Duct Diameter(4) 4" or 6"
    Energy Recovery Ventilator (ERV)Energy Recovery Ventilator (ERV)
    ENERGY STAR® CertifiedYes*
    InstallationCeiling Mount and Wall Mount
    Motor Type (AC/DC)DC (2) DC Motors
    Power Consumption (Watts)64 @ 0.1" SP , 84@ 0.4" SP
    Power Rating (V/Hz)120/60
    Product Family NameIntelli-Balance 100
    UL Listed for Tub/Shower Enclosure when GFCI ProtectedNo
Technische Spezifikation
  • Referenznummerintelli-balancer-100-balanced-air-solution-cold-climate-erv-50-100-cfm
  • ProduktfamilieHome and Building Solutions
  • ProduktgruppeVentilation & Indoor Air Quality / Energy Recovery Ventilators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
  • IFCClassificationWärmerückgewinnung
  • ETIM-CodeEC011286
  • ETIM-NameHeat recovery unit
  • UNSPSCNameFans
  • UNSPSCCode40101604
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_36
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeat recovery distribution equipment
  • Klassifizierung23 72 00
  • Format2014TitelAir-to-Air Energy Recovery Equipment
  • OmniClassNummer23-33 55 00
  • OmniClassTitelEnergy HVAC Recovery Equipment