Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
6 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC6X4YL
6 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC6X4YL
6 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC6X4YL
6 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC6X4YL
    Panduit

    6 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC6X4YL

    Google-Übersetzung,

    Die vormontierte Kupplung verbindet schnell zwei Abschnitte von 6" x 4" (150 mm x 100 mm) FiberRunner®-Kanälen und/oder Formstücken. Es wird mechanisch befestigt, ohne Schrauben anzuziehen. Die Schrauben lösen sich mit einem 3/8-Zoll-Steckschlüssel, damit die Kupplung bei Bedarf entfernt werden kann. Sie ist gelb und aus ABS-Kunststoff.

          Spezifikation
          • Specifications
            Material - ABS
            Color - Yellow
            Couplers Required - 
            Cover Part Number -
            Fitting Type - Coupler
            RoHS Compliancy Status - Compliant
            Min. Order Qty. - 1

          Technische Spezifikation
          • Referenznummer6x4-FiberRunner-Coupler-FRBC6X4YL
          • ProduktfamilieElectrical
          • ProduktgruppeCable Trays and Horizontal Racks
          • TypObjekt (Einzelobjekt)
          • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
          • Editionsnummer1
          Verwandt
          • HauptmaterialABS
          • Entwickelt inUSA
          • Hergestellt inUSA
          Klassifikation
          • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
          • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
          • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
          • Klassifizierung27 05 36
          • Format2014TitelCable Trays for Communications Systems
          • OmniClassNummer23-37 11 13
          • OmniClassTitelCommunication Cable Trays
          • CSIUniFormatIICodeD50
          • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL