Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV6
Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV6
Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV6
Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV6
    Panduit

    Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV6

    Google-Übersetzung,
    Der Panduit® PatchRunner® High Capacity Vertical Cable Manager organisiert, schützt und präsentiert High-Density-Verkabelung für die neuesten Hochleistungs-Switching-Geräte für Unternehmen. Die breiten und tiefen Funktionen bieten nicht nur Kabel der Kategorie 6A, sondern die integrierten EIA-Null-RU-Montagemöglichkeiten ermöglichen auch das Patchen von Geräten an den Manager, wodurch wertvoller RU-Platz frei wird. Beidseitig, Stahl, 45HE, Schwarz, 1St.
    Spezifikation
    • Specifications
      Product Type - Dual Sided Manager
      Body Material - Steel
      Overall Width (In.) - 6
      Overall Width (mm) - 152
      Overall Height (In.) - 83.5
      Overall Height (mm) - 2121
      Number of Rack Units - 45
      Color - Black
      Includes - Manager and hardware kit (doors available separately)
      Number of Rack Spaces - 45
      Material - Steel
      Overall Depth (In.) - 23.30
      Overall Depth (mm) - 592.0
      Finger Material - ABS
      Orientation - Vertical
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1
      Sub Brand - PatchRunner High Capacity

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDouble-Sided-High-Capacity-Cable-Manager-PEV6
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeCommunication and Data Processing Equipment
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-08-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2121
    • Breite (mm)152
    • Tiefe (mm)592
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • UNSPSCNameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSCCode4322
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungData equipment cabinets
    • Klassifizierung33 82 00
    • Format2014TitelCommunications Distribution
    • OmniClassNummer23-19 15 00
    • OmniClassTitelCommunication Specialties
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit