Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FiberRunner® 1-Port Spillout - FR1.5IDEYL
Panduit

FiberRunner® 1-Port Spillout - FR1.5IDEYL

Google-Übersetzung,

Wird verwendet, um Kabel in geteilte Wellrohre mit einem Durchmesser von 1,5 (38 mm) direkt durch ein Loch zu führen, das in die Seitenwand des 4x4-, 6x4- und 12x4-FiberRunner®-Kanals oder 4x4-Fibre-Duct-Kanals geschnitten wurde. Bietet 1 (25,4 mm) Biegeradiussteuerung am Ausgang. Inklusive Bohrschablone, Schwarz.

    Spezifikation
    • Specifications
      System Dimensions - 4x4, 6x4 and 12x4
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Cover Part Number - NA
      Fitting Type - 1-Port Spillout
      Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
      Part Features - N/A
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfiberrunner-1-port-spillout-fr1-5ideyl
    • ProduktfamilieElectrical
    • ProduktgruppeCable Trays and Horizontal Racks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
    • Klassifizierung27 05 36
    • Format2014TitelCable Trays for Communications Systems
    • OmniClassNummer23-37 11 13
    • OmniClassTitelCommunication Cable Trays
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit