Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL

    Google-Übersetzung,

    Optionale geteilte Abdeckung für die horizontale rechtwinklige Armatur FRRA6X4YL. Die Snap-On-Funktion ermöglicht das Anbringen und Entfernen der Abdeckung ohne Werkzeug. Erzeugt eine abgerundete Öffnung von 3/4 (19 mm) für einfachen Zugang zum Hinzufügen oder Entfernen von Kabeln.

      Spezifikation
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Length (In.) - 10.68
        Overall Length (mm) - 271.3
        Overall Width (In.) - 2.15
        Overall Width (mm) - 54.6
        Material - ABS
        Couplers Required —
        Fitting Type - Horizontal Right Angle Cover
        Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
        UL Listed - Yes
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerfiberrunner-horizontal-right-angle-cover-FRRASC6YL
      • ProduktfamilieElectrical
      • ProduktgruppeCable Trays and Horizontal Racks
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialABS
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
      • Klassifizierung27 05 36
      • Format2014TitelCable Trays for Communications Systems
      • OmniClassNummer23-37 11 13
      • OmniClassTitelCommunication Cable Trays
      • CSIUniFormatIICodeD50
      • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit