Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FiberRunner® Outside Vertical Right Angle Cover - FROVRASC6YL
FiberRunner® Outside Vertical Right Angle Cover - FROVRASC6YL
FiberRunner® Outside Vertical Right Angle Cover - FROVRASC6YL
FiberRunner® Outside Vertical Right Angle Cover - FROVRASC6YL
    Panduit

    FiberRunner® Outside Vertical Right Angle Cover - FROVRASC6YL

    Google-Übersetzung,

    Optionale geteilte Abdeckung für den vertikalen rechtwinkligen Außenbeschlag FROVRA6X4YL. Die Snap-On-Funktion ermöglicht das Anbringen und Entfernen der Abdeckung ohne Werkzeug. Erzeugt eine abgerundete Öffnung von 3/4 (19 mm) für einfachen Zugang zum Hinzufügen oder Entfernen von Kabeln.

    Spezifikation
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Length (In.) - 8.67
      Overall Length (mm) - 220.2
      Overall Width (In.) - 6.87
      Overall Width (mm) - 174.4
      Material - ABS
      Couplers Required —
      Fitting Type - Outside Vertical Right Angle Cover
      Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfiberrunner-outside-vertical-right-angle-cover-FROVRASC6YL
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Equipment
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
    • Klassifizierung27 05 36
    • Format2014TitelCable Trays for Communications Systems
    • OmniClassNummer23-37 11 13
    • OmniClassTitelCommunication Cable Trays
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit