Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FiberRunner® Outside Vertical Right Angle - FROVRA4X4YL
Panduit

FiberRunner® Outside Vertical Right Angle - FROVRA4X4YL

Google-Übersetzung,

Wird an einem 4x4-Kanal und/oder Beschlägen befestigt, um eine vertikale 90°-Krümmung von einer geraden horizontalen Strecke nach unten zu erzeugen. Akzeptiert die optionale geteilte Abdeckung FROVRASC4YL.

      Spezifikation
      • Specifications
        Material - ABS
        Color - Yellow
        Overall Length (In.) - 7.74
        Overall Length (mm) - 196.6
        Overall Width (In.) - 5.5
        Overall Width (mm) - 139.5
        Overall Height (In.) - 7.7
        Overall Height (mm) - 196.6
        Bend Radius (In.) - NA
        Bend Radius (mm) - NA
        UL Listed - Yes
        Couplers Required - 2 pcs. (FRBC4X4BL)
        Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerfiberrunner-Outside-vertical-right-angle-FROVRA4X4YL
      • ProduktfamilieElectronics
      • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Equipment
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialABS
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
      • Klassifizierung27 05 36
      • Format2014TitelCable Trays for Communications Systems
      • OmniClassNummer23-37 11 13
      • OmniClassTitelCommunication Cable Trays
      • CSIUniFormatIICodeD50
      • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit