Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FiberRunner® Right Reducer Cover - FRRF126RSCYL
Panduit

FiberRunner® Right Reducer Cover - FRRF126RSCYL

Google-Übersetzung,

Die optionale geteilte Abdeckung für den rechten Übergangs-Reduzierfitting FRRF126RYL ist gelb und aus ABS-Kunststoff. Durch die Schnappfunktion kann die Abdeckung ohne Werkzeug installiert und entfernt werden. Es schafft eine abgerundete 1/2" (12,7 mm) Öffnung für einfachen Zugang zum Hinzufügen oder Entfernen von Kabeln.

Spezifikation
  • Specifications
    Material - ABS
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 13.66
    Overall Width (mm) - 347.1
    Overall Height (In.) - 2.63
    Overall Height (mm) - 66.9
    Couplers Required - NA
    Cover Part Number - NA
    Fitting Type - Right Reducer Cover
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    Length (mm) - 247.6
    UL Listed - Yes
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfiberrunner-right-reducer-cover-FRRF126RSCYL
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
  • Klassifizierung27 05 36
  • Format2014TitelCable Trays for Communications Systems
  • OmniClassNummer23-37 11 13
  • OmniClassTitelCommunication Cable Trays
  • CSIUniFormatIICodeD50
  • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit