Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FiberRunner® Right Reducer - FRRF126RYL
Panduit

FiberRunner® Right Reducer - FRRF126RYL

Google-Übersetzung,

Das Fitting verbindet jedes 12x4 FiberRunner®-Fitting oder jeden Kanal mit jedem 6x4 FiberRunner®-Fitting oder -Kanal, während es nach rechts übergeht. Es ist gelb und aus ABS-Kunststoff. Es akzeptiert die geteilte Abdeckung FRRF126RSCYL.

    Spezifikation
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 13.68
      Overall Width (mm) - 347.6
      Overall Height (In.) - 4.22
      Overall Height (mm) - 107.3
      Couplers Required - (1 pc.) FRBC12X4YL (1 pc.) FRBC6X4YL
      Cover Part Number - FRRF126RSCYL
      Fitting Type - Right Reducer
      Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
      Length (In.) - 9.75
      Length (mm) - 247.6
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfiberrunner-right-reducer-FRRF126RYL
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Equipment
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
    • Klassifizierung27 05 36
    • Format2014TitelCable Trays for Communications Systems
    • OmniClassNummer23-37 11 13
    • OmniClassTitelCommunication Cable Trays
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit