Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FiberRunner® Spillover Junction - FRSPJ2X2YL
FiberRunner® Spillover Junction - FRSPJ2X2YL
FiberRunner® Spillover Junction - FRSPJ2X2YL
FiberRunner® Spillover Junction - FRSPJ2X2YL
    Panduit

    FiberRunner® Spillover Junction - FRSPJ2X2YL

    Google-Übersetzung,

    Die Überlaufverbindung für die Faserführung wird auf dem 4x4-, 6x4-, 12x4- oder 24x4-FiberRunner®-Kanal montiert und läuft über die Seite in einen vertikalen 2x2-Ausgang. Es ist eine Kupplung erforderlich, um den 2x2 FiberRunner® und die Fittings am vertikalen Ausgang anzubringen. Es wird direkt an der bestehenden Installation montiert, ohne dass Änderungen erforderlich sind. Befestigungsmaterial ist für eine sichere Befestigung vorgesehen. Es ist gelb und aus ABS-Kunststoff.

      Spezifikation
      • Specifications
        System Dimensions - 24x4, 12x4, 6x4 and 4x4
        Material - ABS
        Color - Yellow
        Overall Length (In.) - 8.78
        Overall Length (mm) - 223
        Overall Width (In.) - 4.9
        Overall Width (mm) - 124.5
        Overall Height (In.) - 5.51
        Overall Height (mm) - 142.6
        Standards Met - UL Listed to 2024A
        Cover Part Number - FRSPJC24YL for 4x4 Channel FRSPJC26YL for 6x4 Channel FRSPJC212YL for 12x4 Channel
        Couplers Required - (1 pc.) FBC2X2YL
        Fitting Type - Spill-Over
        Application - Racks or in approved under floor applications
        Part Features - It is suited for data center applications where cable is routed from distribution areas to equipment cabinets or racks
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerfiberrunner-spillover-junction-FRSPJ2X2YL
      • ProduktfamilieElectrical
      • ProduktgruppeCable Trays and Horizontal Racks
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialABS
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
      • Klassifizierung27 05 36
      • Format2014TitelCable Trays for Communications Systems
      • OmniClassNummer23-37 11 13
      • OmniClassTitelCommunication Cable Trays
      • CSIUniFormatIICodeD50
      • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit