Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Keystone 1RU Patch Panel with Strain Relief Bar
Keystone 1RU Patch Panel with Strain Relief Bar
    Panduit

    Keystone 1RU Patch Panel with Strain Relief Bar

    Google-Übersetzung,

    Keystone 24-Port modulares geschirmtes Vollmetall-Patchpanel mit integrierter Zugentlastungsleiste in schwarz, (1 HE)


      Spezifikation
      • Specifications
        Patch Panel Style - Flat
        Material - Steel
        Module Type - Keystone
        Number of Rack Units - 1
        Identification Type - Label Pocket
        Module Compatibility - Keystone
        Overall Width (In.) - 19
        Overall Width (mm) - NA
        Overall Depth (In.) - 3.634
        Overall Depth (mm) - 92.3
        Overall Height (In.) - 1.716
        Overall Height (mm) - 43.6
        Color - Black
        ETIM Number - EC001128
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 10

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerKeystone-Patch-Panel-with-Strain-Relief-Bar-KP24WSBL
      • ProduktfamilieElectronics
      • ProduktgruppeCommunication and Data Processing Equipment
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2018-12-07
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)1.72
      • Breite (Inches)19
      • Tiefe (Inches)3.63
      Verwandt
      • HauptmaterialStahl
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
      • ETIM-CodeEC001128
      • ETIM-NamePatch panel copper (twisted pair)
      • Klassifizierung27 21 00
      • Format2014TitelData Communications Network Equipment
      • OmniClassNummer23-19 15 00
      • OmniClassTitelCommunication Specialties
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit