Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Horizontal Cable Managers, Front and Rear 1 RU and 2 RU, Front Only 1 RU, Front Only 2 RU
Panduit

Horizontal Cable Managers, Front and Rear 1 RU and 2 RU, Front Only 1 RU, Front Only 2 RU

Google-Übersetzung,
Horizontale PatchLink-Kabelmanager
  • Die Rackspace-Identifikation ermöglicht eine schnelle und einfache Lokalisierung von Rackmount-Elementen
  • Das 3-Zoll-Rack ist UL-gelistet für eine Tragfähigkeit von 1.000 lbs
  • Das 6-Zoll-Rack ist UL-gelistet für eine Tragfähigkeit von 1.500 lbs
  • Doppelseitiger #12-24 EIA universeller Montagelochabstand
  • 24 #12-24 Befestigungsschrauben enthalten
  • Kann mit allen Kabelmanagement- und Patchpanel-Produkten von Panduit zusätzlich zu allen 19-Zoll-Komponenten nach Industriestandard verwendet werden
  • Farbdurchdringungsscheiben enthalten, um das Rack für eine vereinfachte Erdung elektrisch zu verbinden. Die vollständige Erdungslösung finden Sie in den StructuredGround™ Kits für Racks
  • 6-Zoll-Rack, R2P6S ist nur mit PatchRunner™- und PatchRunner™-Produkten mit hoher Kapazität kompatibel
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpanduit-006
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCommunication and Data Processing Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit