Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coupler Patch Panels, Cat 6, Flat, 24 Port or 48 Port, UTP, Black
Panduit

Coupler Patch Panels, Cat 6, Flat, 24 Port or 48 Port, UTP, Black

Google-Übersetzung,
  • Koppler-Panel-Ports ermöglichen eine schnelle und einfache Plug-and-Play-Verbindung von 6- und 8-poligen RJ45-Patchkabeln

  • Kein Werkzeug erforderlich

  • Entwickelt, um ANSI/TIA-568-C.2 Kategorie 5e und alle Kanalstandardanforderungen von ISO 11801, 2. Ausgabe, Klasse D bei Wobbelfrequenzen bis zu 100 MHz zu übertreffen

  • Mit 50 Mikrozoll Gold beschichtete Kontakte für überlegene Leistung

  • Kann mit optionalen Beschriftungen und Symbolen eindeutig identifiziert werden

  • Kann mit optionaler Verlängerungshalterung an Standard-EIA-19-Zoll-Racks oder 23-Zoll-Racks montiert werden
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpanduit-053
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCommunication and Data Processing Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit