Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cove Raceway - Power Rated Multi-Channel Raceway Base 8ft.
Panduit

Cove Raceway - Power Rated Multi-Channel Raceway Base 8ft.

Google-Übersetzung,
Cove Raceway ist ein ästhetisch gestaltetes Mehrkanalsystem zum Verlegen, Schützen und Verbergen von Daten-, Sprach-, Video-, Glasfaser- und Stromkabeln.
  • UL- und CSA-bewertet 600 V; erfüllt die Standards UL 5A und CSA C22.2 Nr. 62.1-03; FT4 bewertet

  • Die Biegeradiuskontrolle wird im gesamten Cove-Laufbahnsystem aufrechterhalten, wie von TIA/EIA-568-B und 569-B gefordert

  • Manipulationssicher

  • Übergänge zu PANDUIT® T-70, T-45 und Laufbahn mit LD-Profil

  • Cove Laufbahn und Armaturen können lackiert werden, um mit jedem Dekor zu harmonieren

  • Lieferung mit vorgestanzten Befestigungslöchern

Alle AW- (Arctic White) und zwei- und drei Meter langen Produkte sind nur außerhalb Nordamerikas als Standardartikel erhältlich. Kontaktieren Sie den Kundendienst für Mindestbestellmengen, Lagerbestände und andere Farbverfügbarkeiten.
Die tatsächliche Produktfarbe finden Sie in der Farbtabelle für Oberflächenlaufbahnen, die sich in den Auswahlhilfen befindet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpanduit-087
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit