Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LDPH3 Hinged, 2-piece Power Rated Raceway with Adh. 8ft.
Panduit

LDPH3 Hinged, 2-piece Power Rated Raceway with Adh. 8ft.

Google-Übersetzung,
Pan-Way® Type LDPH Surface Raceway ist ein einkanaliger Kabelkanal zum Verlegen, Schützen und Verbergen von Daten-, Sprach-, Video-, Glasfaser- und/oder Stromkabeln.
  • UL- und CSA-bewertet 600 V; erfüllt die Standards UL 5A und CSA C22.2 Nr. 62.1-03; FT4-zertifiziert CE – entspricht LVD 2006/95/EC (EN50085-1, EN 50085-2-1)

  • Zweiteiliges Klappdesign ermöglicht das Einlegen von Kabeln

  • Manipulationssicher

  • Die werkseitig aufgebrachte Kleberückseite beschleunigt die Installation

  • Wird mit oberflächenmontierten Steckdosenlösungen oder PANDUIT® Mini-Com®-Gehäusen zur Oberflächenmontage abgeschlossen

Alle AW- (Arctic White) und Zwei- und Drei-Meter-Produkte sind nur außerhalb Nordamerikas als Standardartikel erhältlich. Wenden Sie sich für Mindestbestellmengen, Lagerbestände und andere Farbverfügbarkeiten an den Kundendienst.
Die tatsächliche Produktfarbe finden Sie in der Farbtabelle für Oberflächenlaufbahnen, die sich in den Auswahlhilfen befindet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpanduit-092
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit