Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV12
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV12
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV12
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV12
    Panduit

    PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV12

    Google-Übersetzung,

    Der Panduit® Patchrunner® Vertical Cable Manager kombiniert High-Density-Fähigkeit und Vielseitigkeit, schafft wertvolle Bodenfläche, senkt die Gesamtkosten und setzt den Standard für die gesamte Kabelmanagementbranche. Doppelseitig, Stahl, 45 HE, Schwarz, 1 Stk. + 4 PRSP7-Durchhangspulen.

    Spezifikation
    • Specifications
      Product Type - Dual Sided Manager
      Body Material - Steel
      Orientation - Vertical
      Finger Material - ABS
      Overall Width (In.) - 12
      Overall Width (mm) - 305
      Overall Height (In.) - 83.9
      Overall Height (mm) - 2131
      Number of Rack Units - 45
      Overall Depth (In.) - 16.4
      Overall Depth (mm) - 417
      Maximum Operating Temperature (°C) - NA
      Maximum Operating Temperature (°F) - NA
      Minimum Operating Temperature (°C) - NA
      Minimum Operating Temperature (°F) - NA
      Sub Brand - PatchRunner
      Color - Black
      Includes - Manager and hardware kit (doors available separately)
      Number of Rack Spaces - 45
      Material - Steel
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPatchrunner-Dual-Sided-Manager-PRV12
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeCommunication and Data Processing Equipment
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • UNSPSCNameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSCCode4322
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungData equipment cabinets
    • Klassifizierung33 82 00
    • Format2014TitelCommunications Distribution
    • OmniClassNummer23-19 15 00
    • OmniClassTitelCommunication Specialties
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit