Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV8
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV8
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV8
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV8
    Panduit

    PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV8

    Google-Übersetzung,

    Der Panduit® Patchrunner® Vertical Cable Manager kombiniert High-Density-Fähigkeit und Vielseitigkeit, schafft wertvolle Bodenfläche, senkt die Gesamtkosten und setzt den Standard für die gesamte Kabelmanagementbranche. Doppelseitig, Stahl, 45 HE, Schwarz, 1 Stk. + 4 PRSP7-Durchhangspulen.

      Spezifikation
      • Specifications
        Product Type - Dual Sided Manager
        Body Material - Steel
        Orientation - Vertical
        Finger Material - ABS
        Overall Width (In.) - 8
        Overall Width (mm) - 203
        Overall Height (In.) - 83.9
        Overall Height (mm) - 2131
        Number of Rack Units - 45
        Overall Depth (In.) - 16.4
        Overall Depth (mm) - 417
        Maximum Operating Temperature (°C) - NA
        Maximum Operating Temperature (°F) - NA
        Minimum Operating Temperature (°C) - NA
        Minimum Operating Temperature (°F) - NA
        Sub Brand - PatchRunner
        Color - Black
        Includes - Manager and hardware kit (doors available separately)
        Number of Rack Spaces - 45
        Material - Steel
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerPatchrunner-Dual-Sided-Manager-PRV8
      • ProduktfamilieElectronics
      • ProduktgruppeCommunication and Data Processing Equipment
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialStahl
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
      • UNSPSCNameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
      • UNSPSCCode4322
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28_21
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungData equipment cabinets
      • Klassifizierung33 82 00
      • Format2014TitelCommunications Distribution
      • OmniClassNummer23-19 15 00
      • OmniClassTitelCommunication Specialties
      • CSIUniFormatIICodeD50
      • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit