Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Patchrunner® 2 Horizontal Cable Manager (White) - PR2HF2WH
Patchrunner® 2 Horizontal Cable Manager (White) - PR2HF2WH
    Panduit

    Patchrunner® 2 Horizontal Cable Manager (White) - PR2HF2WH

    Google-Übersetzung,

    Der horizontale Kabelmanager PatchRunner 2 von Panduit organisiert und schützt Kupfer- und Glasfaser-Netzwerkkabel in jedem Standard-EIA-19-Zoll-Rack oder -Schrank (483 mm). Große vordere Fingeröffnungen nehmen problemlos Kabel der Kategorien 6 und 6A auf, was die Installationszeit und die Wartungskosten reduziert. Dieser Manager passt in die Tiefe für die bündige Montage mit den vertikalen Kabelmanagern PatchRunner 2 und PatchRunner 2 Enhanced. Einseitiger Manager. Doppelscharnierte, magnetische Frontabdeckung, 2HE, Weiß, 1St.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPR2HF2WH-patchruner-horizontal-cable-manager
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeCommunication and Data Processing Equipment
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSCCode4322
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungData equipment cabinets
    • Klassifizierung26 05 36
    • Format2014TitelCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClassNummer23-35 33 23 13
    • OmniClassTitelVertical Electrical Racks
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit