Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Patchrunner® 2 Vertical Cable Manager - PR2VFD1096
Panduit

Patchrunner® 2 Vertical Cable Manager - PR2VFD1096

Google-Übersetzung,

Der vertikale Kabelmanager Panduit® Patchrunner® 2 kombiniert hohe Dichte und Vielseitigkeit und schafft so wertvollen Platz auf dem Boden. Der komplett vorkonfektionierte Manager senkt die Gesamtkosten und setzt den Standard für die gesamte Kabelmanagement-Branche. Einseitig, Stahl, 52 HE, Schwarz, 1 Stück, Enthält eine durchgehende Metalltür mit Doppelscharnier und Push-to-Close.

Der vertikale Kabelmanager besteht aus einem Metall-Backbone mit Kabelmanagementfingern, die mit dem EIA-Rackabstand ausgerichtet sind. Die Finger sind aus Kunststoff geformt und bieten über die gesamte Länge eine integrierte Biegeradiuskontrolle. Das Backbone muss Durchgangslöcher für die Front-to-Back-Verkabelung haben, mit der Option, mit einem Stecker verschlossen zu werden.

Der Manager muss eine Metalltür mit Scharnier und Push-to-Close akzeptieren, die sich nach rechts oder links öffnen lässt. Die Türhalterungen werden ohne Montage in den Manager integriert. Der Manager muss Plastikspulen zum Management von Durchhängen akzeptieren, die nach Bedarf neu positioniert werden können.

Die vertikale Platte muss in der Lage sein, alle Kabel im Rack ohne die Hilfe horizontaler Kabelmanager zu verwalten.

Spezifikation
  • Key Features and Benefits

    NEW Improved door function “Push-to-close” door design allows for easy operation
    NEW Dual hinged doors are included Doors ship with managers, simplifying ordering process with less packaging waste
    NEW Integrated door brackets No brackets to install; faster installation while reducing labor costs
    NEW Color options Managers and doors are available in black and white
    NEW High Density with increased cable capacity Up to 17% more usable capacity over existing PRV Vertical Managers
    Curved fingers Support cables as they transition to vertical pathway eliminating need for horizontal managers
    Individual fingers Aligns with rack spaces to simplify cable routing changes
    Integral bend radius control Maintains cable bend radius ensuring network performance and system reliability
    Optional snap on vertical retainers Can be placed on fingers to help retain cables in channel for improved cable management and appearance
    Optional slack management spools Organize and manage patch cord slack allowing for standardization of patch cord lengths

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPR2VFD1096
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCommunication and Data Processing Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)95.88
  • Breite (Inches)10
  • Tiefe (Inches)12
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • UNSPSCNameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSCCode4322
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungData equipment cabinets
  • Klassifizierung26 05 36
  • Format2014TitelCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClassNummer23-35 33 23 13
  • OmniClassTitelVertical Electrical Racks
  • CSIUniFormatIICodeD50
  • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit