Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QuickNet SFQ Cassette - FQ9N-06-03AS
Panduit

QuickNet SFQ Cassette - FQ9N-06-03AS

Google-Übersetzung,

6-Faser, Quicknet SFQ-Kassette, OS1/OS2 9/125 µm, Standarddämpfung, Duplex-SC auf MTP, Methode A

    Spezifikation
    • Specifications
      Fiber Type - OS2
      Number of Fibers - 6
      Connector 1 Type - SC Duplex
      Connector 2 Type - MPO Male
      Product Type - SFQ Cassette
      Performance Level - OS2
      Compatible Fiber - OS2 9/125µm
      Number of Rack Spaces - NA
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerQuickNet-SFQ-Cassette-FQ9N-06-03AS
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeCommunication and Data Processing Equipment
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-08-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)21
    • Breite (mm)106
    • Tiefe (mm)128
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • UNSPSCNameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSCCode4322
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Klassifizierung27 21 00
    • Format2014TitelData Communications Network Equipment
    • OmniClassNummer23-37 25 15
    • OmniClassTitelBroadcasting Communication and Data Processing Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit