Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble

    Panel Plus® Laminate Marble

    Google-Übersetzung,

    - Panel Plus® Sierra Marble: Luxuriöses Goldmarmorlaminat, die Kunst der Schönheit, die die Natur in Ihr Zuhause bringt.
    - Panel Plus® Carbon Terrazzo: Bringen Sie Ihr Innendesign mit poliertem Terrazzo-Marmor auf die nächste Stufe.
    - Panel Plus® Travertin: Spüren Sie den Atem der Natur mit dem von der heißen Quelle inspirierten Laminat mit Marmormuster.
    - Panel Plus® Moonlight Marble: Verleihen Sie Ihrem inneren Design mit Marmorlaminat mit goldenen Adern mehr Extravaganz.
    - Panel Plus® Midnight Marble : Die auffälligen Details, die jeder mit dem glänzenden schwarzen Marmor mit einem Hauch von weißen Adern bemerken wird.
    - Panel Plus® Calacatta-Marmor: Verleihen Sie Ihrem Zuhause mit einem dezenten grauen Marmorlaminat ein ästhetisches Detail.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPanel_Plus_Laminate_Marble
    • ProduktfamilieLaminate
    • ProduktgruppeMarble
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2440
    • Breite (mm)1220
    • Tiefe (mm)0.8
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Sekundär MaterialMarmor
    • Nettogewicht (kg)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • OmniClassNummer23-15 21 00
    • OmniClassTitelSurface Applied Coatings
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit