Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Panel Plus® Laminate Solid
Panel Plus® Laminate Solid
Panel Plus® Laminate Solid
Panel Plus® Laminate Solid
Panel Plus® Laminate Solid
Panel Plus® Laminate Solid
Panel Plus® Laminate Solid
Panel Plus® Laminate Solid

    Panel Plus® Laminate Solid

    Google-Übersetzung,

    - Panel Plus® Latte: Erleben Sie die Schlichtheit und das minimalistische Dekor mit Laminat in warmen Tönen.
    - Panel Plus® Sand Grey : Alle Augen sind auf dieses klassische und doch verführerische Laminat in Grautönen gerichtet, das Ihrem Raum ein wenig Dynamik verleiht.
    - Panel Plus® Horlick: Eine Perfektion des minimalistischen Stils, ein cremefarbenes Laminat schafft eine ruhige und friedliche Atmosphäre.
    - Panel Plus® Orchid : Pantone des Jahres 2022, Ein violetter Ton verleiht jedem Design einen Hauch von Geist und Fröhlichkeit.
    - Panel Plus® Chiffon Weiß: Verleihen Sie Ihren Möbeln mit einem hellcremefarbenen Laminat einen Hauch von Eleganz.
    - Panel Plus® Olivgrün: Ein gedecktes grünes Laminat lässt Sie inmitten der Natur schwelgen.
    - Panel Plus® Pistazie: Frischen Sie Ihr Zimmer mit einem hellgrünen pastellfarbenen Laminat auf.
    - Panel Plus® Marine Green: Der Charme der Schlichtheit mit hellem Meeresgrün verleiht Ihrem Zuhause eine lebendige Atmosphäre.
    - Panel Plus® Graphite: Dieses dunkelgraue Laminat passt einfach gut zu allen Farbtönen, wodurch Ihr Stil bemerkenswerter wird.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPanel_Plus_Laminate_Solid
    • ProduktfamilieLaminate
    • ProduktgruppeSolid
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2440
    • Breite (mm)1220
    • Tiefe (mm)0.8
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Sekundär MaterialFeste Oberfläche
    • Nettogewicht (kg)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • OmniClassNummer23-15 21 00
    • OmniClassTitelSurface Applied Coatings
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit