Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Panel Plus® Laminate Wood
Panel Plus® Laminate Wood
Panel Plus® Laminate Wood
Panel Plus® Laminate Wood
Panel Plus® Laminate Wood
Panel Plus® Laminate Wood
Panel Plus® Laminate Wood

    Panel Plus® Laminate Wood

    Google-Übersetzung,

    - Panel Plus® Paradise Ash: Das Aussehen und die Haptik von Eschenholz auf hell getöntem Laminat wird nie aus einem Einrichtungsstil verschwinden.
    - Panel Plus® Swiss Elm Amber: Fließen Sie mit einem warmen Ulmenlaminat in den Herbst, um ein Gefühl von Freude in Ihrem Zuhause zu schaffen.
    - Panel Plus® Honey Elm: Verleihen Sie Ihrem Zimmer Charakter und Charme mit einem warmen Ulmenlaminat.
    - Panel Plus® Caramel Oak: Füllen Sie den Raum mit einer weichen und zarten Atmosphäre mit Laminat mit Eichenmuster.
    - Panel Plus® Marcelo Ash : Verleihen Sie dem Raum ein geräumigeres und aufgeräumteres Gefühl mit Laminat in Hellgrau.
    - Panel Plus® Emperor Walnut: Ein Laminat in dunklem Holzton ergänzt nahtlos jedes Innendetail.
    - Panel Plus® Rijeka Oak: Machen Sie auf den ersten Blick einen großartigen Eindruck mit Laminat mit Holzmaserung, das zu jedem Wohnstil passt.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPanel_Plus_Laminate_Wood
    • ProduktfamilieLaminate
    • ProduktgruppeWood
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2440
    • Breite (mm)1220
    • Tiefe (mm)0.8
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Sekundär MaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • OmniClassNummer23-15 21 00
    • OmniClassTitelSurface Applied Coatings
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit