Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Panel Plus® Laminate Zilk
Panel Plus® Laminate Zilk
Panel Plus® Laminate Zilk
Panel Plus® Laminate Zilk
Panel Plus® Laminate Zilk
Panel Plus® Laminate Zilk

    Panel Plus® Laminate Zilk

    Google-Übersetzung,

    - Panel Plus® Foss Zilk: Italienisches Gewebelaminat in Nussbaum ist die perfekte Kombination aus klassischem und modernem Stil.
    - Panel Plus® Twist Zilk: Ein unbestreitbar luxuriöser Stil kommt in einem rauchigen Laminat mit zarten goldenen Adern.
    - Panel Plus® Taza-Leinen: Verleihen Sie dem Raum eine zusätzliche Weichheit mit Laminat, das von Marmor mit erdfarbenen Maserungen inspiriert ist.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPanel_Plus_Laminate_Zilk
    • ProduktfamilieLaminate
    • ProduktgruppeZilk
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2440
    • Breite (mm)1220
    • Tiefe (mm)0.8
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Nettogewicht (kg)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • OmniClassNummer23-15 21 00
    • OmniClassTitelSurface Applied Coatings
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit