Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tabique TC7

Tabique TC7

Google-Übersetzung,

7 cm dicke industrialisierte Gipsplatte, verstärkt mit Glasfaser und Papierzellulose.

An den Fugen der Platten mit den Obergeschossen oder anderen Elementen wird ein elastisches Band aus expandiertem Polystyrol von mindestens 1 cm Dicke zwischengelegt.

An der Verbindungsstelle zum Untergeschoss wird ein zweischichtiges Produkt aus einer selbstklebenden Membran mit hoher Dichte und einem heißverschweißten vernetzten Polyethylen mit einem Gewicht von 3,35 kg/m2 und einer Dicke von 5 mm angebracht.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTC7
  • ProduktfamilieSistema constructivo industrializado
  • ProduktgruppeTabiquería interior
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2900
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)70
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Sekundär MaterialFiberglas
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)36
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNamePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSCCode26
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit