Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pass
Panto Spa

Pass

Google-Übersetzung,
Pass ist eine Eingangstür aus Teakholz, die sich durch das Zusammenspiel von flachen und geneigten Oberflächen wie ein zartes Origami auszeichnet. In dieser speziellen Version werden die Holzoberflächen mit Acrylfarbe mit "trockenem" Effekt behandelt, die die natürliche Schönheit von Teakholz erhält. Die Innenbeschläge aus Edelstahl verfügen über ein automatisches SECURY-Schloss mit Dreipunktverriegelung.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpass003
  • ProduktfamilieDoor
  • ProduktgruppeWood
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-09-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2300
  • Breite (mm)1100
  • Tiefe (mm)90
Links
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNamePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSCCode26

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit