Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BioPLus A+
BioPLus A+
    Paver

    BioPLus A+

    Google-Übersetzung,
    BioPLUS® ist ein patentiertes Konstruktionssystem, bestehend aus Betonschalungsblöcken, die mit LECA-Blähton aufgehellt sind, und Dämmeinlagen hoher Dichte.
    Spezifikation
    • CHARACTERISTICS OF THE BLOCK 40.5 cm thick adim radioactivity index 0,306 + 0,015 CHARACTERISTICS OF THE ISOLANT expanded polystyrene insulation with graphite thickness 17 cm thermal conductivity W / mK 0.030 CHARACTERISTICS OF THE WALL thermal transmittance W / m2 K 0,22 periodic thermal transmittance Y W / m2 K 0.019 mqK / W 4.38 thermal resistance equivalent thermal conductivity W / mk 0.092 acoustic insulation by air dB 57 weight of the masonry Kg / mq 500 thickness cast concrete cm 15
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBioPLus-A
    • ProduktfamilieBioPlus
    • ProduktgruppeA+
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_16
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcretes
    • Klassifizierung03 00 00
    • Format2014TitelConcrete
    • OmniClassNummer23-13 35 21 11
    • OmniClassTitelConcrete Structural Walls
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Italien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit