Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KOP55XHB2-A Peerless-AV® Dual-Sided Smart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays
KOP55XHB2-A Peerless-AV® Dual-Sided Smart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays
KOP55XHB2-A Peerless-AV® Dual-Sided Smart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays
KOP55XHB2-A Peerless-AV® Dual-Sided Smart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays
KOP55XHB2-A Peerless-AV® Dual-Sided Smart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays

    KOP55XHB2-A Peerless-AV® Dual-Sided Smart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays

    Google-Übersetzung,

    Modernisieren Sie Ihre bestehende Beschilderung mit dem brandneuen, doppelseitigen Smart City Kiosk von Peerless-AV®. Dieser Smart City Kiosk der nächsten Generation ermöglicht Ihnen den schnellen, einfachen und ortsunabhängigen Austausch dynamischer, digitaler Inhalte und erzielt so eine höhere Interaktionsrate als Ihre bisherigen statischen Displays. Der Smart City Kiosk vereint ein elegantes, modernes Design mit einer intuitiven und benutzerfreundlichen Bedienung und stellt die Funktionalität in den Vordergrund. Für ein interaktives Kundenerlebnis kann optional ein 10-Punkt-IR-Touch-Overlay auf einer oder beiden Seiten des Kiosks hinzugefügt werden. Dank seiner Wetterbeständigkeit, hohen Robustheit und Langlebigkeit trotzt dieser Kiosk allen Witterungseinflüssen. Wartung und Installation werden ebenfalls vereinfacht: Kräne oder Gabelstapler werden nicht benötigt, und sichere rückseitige Türen ermöglichen einen schnellen Zugriff auf das Display für Wartungsarbeiten. Der Smart City Kiosk bietet reichlich Speicherplatz für Komponenten und zwei 55-Zoll-Xtreme™-Displays mit hoher Helligkeit für den Außenbereich und Full-HD-Auflösung (1080p). Selbst bei direkter Sonneneinstrahlung ist ein helles und scharfes Bild bei der Präsentation von Digital Signage-Inhalten garantiert – egal ob es um Reisen, Wegeleitsysteme, Werbung, Wetter, Unterhaltung und vieles mehr geht.

    Spezifikation
    • Technical Information

      Display Size Supported 55"

      Application/Usage

      • Kiosk
      • Digital Signage Display
      • Travel
      • Wayfinding
      • Advertising
      • Entertainment

      Features

      • Dual Sided
      • Water Resistant
      • Dust Resistant
      • Moisture Resistant
      • Insect Resistant
      • Corrosion Resistant
      • Ventilation Louver
      • Cooling Fan
      • Rugged


      Physical Characteristics

      Color Family Black

      Product Color Black

      Finishing Smooth Powder Coat 

      Product Material

      • Stainless Steel
      • Aluminum

      Height 84.1"

      Width 35.4"

      Depth14.8"

      Weight (Approximate)314 lbs.

      Miscellaneous

      Package Contents

      • Smart City Kiosk
      • Mounting Hardware
      • 2x Xtreme™ High Bright Outdoor Displays
      • 4x Speakers
      • 2x Amps
      • Instructions

      Indoor/Outdoor Outdoor

      Manufacturer Product Class Xtreme Display

      TAA Compliant Yes

      Assembly Required Yes

      Environmental Compliance Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

      Limited Warranty 5 Year

      Additional Warranty Information Xtreme™ High Bright Outdoor Display Warranty: 2 Years

      SKU: KOP55XHB2-A

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdual-sided-smart-city-kiosk-kop55xhb2-a
    • ProduktfamilieOutdoor Solutions
    • ProduktgruppeOutdoor Kiosks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika