Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dual-SidedSmart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays

Dual-SidedSmart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays

Google-Übersetzung,

Rüsten Sie Ihre aktuelle Beschilderung mit einem brandneuen doppelseitigen Smart City Kiosk von Peerless-AV® auf. Mit diesem Smart City Kiosk der nächsten Generation können Sie dynamische, digitale Inhalte schnell, einfach und aus der Ferne ersetzen und so mehr Engagement erzielen als mit Ihrer bisherigen statischen Beschilderung. Durch die Kombination einer eleganten, modernen Ästhetik mit einem zugänglichen und benutzerfreundlichen Design stellt der Smart City Kiosk die Funktionalität in den Vordergrund. Für ein interaktives Kundenerlebnis kann auf einer oder beiden Seiten des Kiosks auch ein 10-Punkt-IR-Touch-Overlay hinzugefügt werden. Dieser Kiosk ist für den Außenbereich geeignet, da er wetterfest, äußerst robust und langlebig ist. Wartung und Installation werden ebenfalls vereinfacht, da keine Kräne oder Gabelstapler erforderlich sind und sichere Hintertüren einen schnellen Zugriff auf das Display für Wartungszwecke ermöglichen. Der Smart City Kiosk ist mit reichlich Speichermöglichkeiten für Komponenten und zwei 55" Xtreme™ High Bright Outdoor-Displays mit voller HD1080p-Auflösung ausgestattet. Selbst bei direkter Sonneneinstrahlung ist Ihnen ein helles und scharfes Bild beim Teilen von Digital Signage-Inhalten garantiert – ob es sich nun um Reisen, Wegweisung, Werbung, Wetter, Unterhaltung und mehr handelt.

Merkmale

  • Enthält zwei Peerless-AV® 55" (XHB554) Xtreme™ High Bright Outdoor Displays für maximale Flexibilität
  • Das vollständig abgedichtete Design des Displays mit Schutzklasse IP66 verhindert das Eindringen von Fremdstoffen wie Wasser, Staub, Feuchtigkeit und Insekten in das Display.
  • Erstellen Sie einen interaktiven Kiosk, indem Sie das optionale IR Touch Overlay (KIRP-XHB4-(HT)) hinzufügen, das bis zu 10 Berührungspunkte erkennen kann, egal ob Finger, behandschuhte Hand oder Stift – und das alles in einem praktischen Plug-and-Play-Design
  • Der IP55-zertifizierte Medienschrank bietet einen dedizierten, geräumigen Bereich zur Aufbewahrung von AV-Komponenten und die integrierten Lüfter sorgen für aktive Kühlung
  • Seitliche Lüftungsschlitze ermöglichen die Belüftung des Displays und der Komponenten, während Kabel und andere interne Teile für eine saubere Installation unsichtbar bleiben.
  • Die erweiterte Sockelabdeckung ermöglicht die Zuführung von Strom und Daten durch die Mitte unten, während die Leitungen verborgen bleiben und so eine saubere Installation ermöglichen
  • Das Gehäuse besteht vollständig aus Edelstahl und Aluminium und ist mit einer für den Außenbereich geeigneten Lackierung versehen, die für höchste Korrosionsbeständigkeit sorgt.
  • Windgetestet bis zu 217 km/h
  • Das schlanke und dennoch robuste Design schützt das Display und bietet gleichzeitig ausreichend Platz für die Aufbewahrung von Komponenten
  • Erhältlich in Schwarz oder Silber und mit oder ohne Lautsprecher, um sicherzustellen, dass Ihre Produktanforderungen erfüllt werden
  • KOP55XHB2-(S)A umfasst vier wasserdichte 4-Zoll-Lautsprecher mit 100 Watt, die eine hochwertige, unverzerrte Audioausgabe für den Einsatz im Freien gewährleisten
Spezifikation
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 35.38" x 84.13" x 14.75" (899 x 2137 x 375mm)
    • KOP55XHB2(-S) Product Weight; 270lb (122kg)
    • KOP55XHB-(S)A Product Weight; 314lb (142kg)
    • Finish; Smooth Powder Coat
    • Available Colors KOP55XHB2, KOP55XHB2-A: Black
    • Available Colors KOP55XHB2-S, KOP55XHB2-SA; Silver

    Package Specs

    • Dimensions (W x H x D); Skid 1 (Kiosk): 48.00" x 90.00" x 40.00" (1219 x 2286 x 1016mm) Skid 2 (Displays): 60.00" x 39.00" x 40.00" (1524 x 991 x 1016mm)
    • Package Ship Weight; Skid 1 (Kiosk): KOP55XHB2(-S): 300lb (136kg) KOP55XHB-(S)A: 350lb (159kg) Skid 2 (Displays): 271lb (123kg)
    • KOP55XHB2(-S) Package Contents; Kiosk, Mounting Hardware, (2) Xtreme™ High Bright Outdoor Displays, and Instructions
    • KOP55XHB2-(S)A Package Contents; Kiosk, Mounting Hardware, (2) Xtreme™ High Bright Outdoor Display, (4) Speakers, (2) Amp, and Instructions

    Variant ID: 43178215407747, 43178215440515, 43178215473283, 43178215506051

    Variant SKU: KOP55XHB2-EUK, KOP55XHB2-S-EUK, KOP55XHB2-A-EUK, KOP55XHB2-SA-EUK

    Type: Kiosk

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdual-sided-smart-city-kiosk-with-2-55-xtreme-high-bright-outdoor-display
  • ProduktfamilieKiosk Solutions
  • ProduktgruppePortrait Kiosks
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit