Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IB14X14-W 14"x14" in-Wall Box for Recessed Power and AV Components with optional Surge Protector

IB14X14-W 14"x14" in-Wall Box for Recessed Power and AV Components with optional Surge Protector

Google-Übersetzung,

Die neuen In-Wall-Boxen von Peerless-AV sind so konzipiert, dass sie bei jeder Installation höchste Flexibilität bieten. Der abnehmbare Zierring ermöglicht die Installation vor oder nach der Installation der Trockenbauwand. Flexible Montageoptionen ermöglichen die Befestigung mit zwei Bolzen, einem einzelnen Bolzen oder nur Trockenbauwänden. Abnehmbare Montageplatten verkürzen die Installationszeit, da der Installateur die Kabelanschlüsse außerhalb der In-Wall-Box vornehmen kann.

Merkmale

  • Kann zwischen Ständermitten von 16 Zoll (406 mm), an einem einzelnen Ständer oder direkt in einer Trockenbauöffnung installiert werden
  • Ausbrechöffnungen für 3/4", 1,0", 1,25" und 1,5" Leitungen
  • Ausschnittmaße: 14,4" x 14,4" (365 x 365 mm)
  • Der verstellbare Zierring ermöglicht die Verwendung von Trockenbauwänden mit einer Dicke von 3/8 bis 3/4 Zoll.
  • Durch Aussparungen können bis zu vier Einzelsteckdosen montiert werden. Kompatibel mit RACO 420-Steckdosen oder gleichwertigen
  • Integrierte Kabelbinderpositionen
  • IB14X14-AC-W umfasst einen 720-Joule-Leviton-Duplex-Überspannungsschutz, eine Anschlussdose und eine Frontplatte
  • Abnehmbarer Zierring ermöglicht Vormontage oder Nachrüstung
  • Mithilfe von Trockenbauklemmen kann die In-Wall-Box in Trockenbauwänden installiert werden, ohne dass sie von Bolzen gestützt wird.
  • Abnehmbare Ober- und Unterplatten erleichtern die Installation, da die Kabelanschlüsse außerhalb der Box erfolgen können.
  • UL 2416-zertifiziert
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 24lb (11.3kg)
    • Color
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 15.75" x 15.75" x 3.94" (400 x 400 x 100mm)
    • Product Weight; IB14X14-W: 6.9lb (3.1kg) IB14X14-AC-W: 7.3lb (3.3kg)

    Package Specs

    • Package Ship Size; 18.00" x 18.00" x 4.00" (457 x 457 x 102mm)
    • Package Ship Weight; IB14X14-W: 8.1lb (3.7kg) IB14X14-AC-W: 8.5lb (3.9kg)
    • UPC Code; IB14X14-W: 735029332756 IB14X14-AC-W: 735029332961
    • Package Contents; IB14X14-W: In-Wall Box, Trim Ring, (2) Drywall Clamps, (2) Mounting Plates, and Wood Stud Mounting Hardware IB14X14-AC-W: In-Wall Box, Trim Ring, (2) Drywall Clamps, (2) Mounting Plates, Wood Stud Mounting Hardware, Duplex Surge Suppressor, Gang Box and Face Plate

    Variant ID: 29505606221939, 30476131532931

    Variant SKU: IB14X14-W, IB14X14-AC-W

    Type: Display Mount Accessories

Technische Spezifikation
  • Referenznummerib14x14-w
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika