Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KILH5MODELS Landscape Kiosks fits most 40" or 55" Displays

KILH5MODELS Landscape Kiosks fits most 40" or 55" Displays

Google-Übersetzung,

Erleben Sie die Eleganz des neuen Landscape Kiosk von Peerless-AV für den Innenbereich, der für die neuesten Digital Signage-Displays konzipiert wurde. Mit seiner flachen Basis, die freistehend oder am Boden festgeschraubt werden kann, ermöglicht der Kiosk schnellen Zugriff auf Strom- und Datenkabel, was die Installation und Wartung vereinfacht. Dieser Kiosk verfügt außerdem über ein internes Fach für Mediaplayer und Kabel mit direktem Zugriff auf Teile, die gewartet werden müssen. Zum Schutz vor Diebstahl ist der Kiosk mit Sechskantschraubenschlössern ausgestattet. Von Unterhaltung bis zur Wegweisung ist dieser neue Kiosk die ideale Lösung für jede Innenanwendungsumgebung – von Unternehmen über den Einzelhandel bis hin zum Gastgewerbe und darüber hinaus.

Merkmale

  • Modernes Gehäusedesign im Sanduhr-Stil mit gebogener, über die Ecke herausziehbarer Displayabdeckung
  • Die Anzeigezeilen sind bündig mit dem Kioskfenster und sorgen so für ein sauberes Erscheinungsbild
  • Formschönes Gehäuse ermöglicht höchste Flexibilität bei der Platzierung
  • Das interne Komponentenfach bewahrt Media Player und Kabel ordentlich auf und sorgt für ein professionelles Finish
  • Flacher, rechteckiger Sockel, unauffälliges, elegantes Design, kann frei stehen oder für mehr Sicherheit am Boden festgeschraubt werden
  • Überspannungsschutz mit sechs Steckdosen, UL- und cUL-Zulassung und 6-Zoll-Kabel zum Schutz spannungsempfindlicher Komponenten vor schädlichen Überspannungen
  • Unterstützt eine breite Palette ästhetischer Optionen, einschließlich mehrerer Farben, Vinylfolien usw., um die Umgebung optimal anzupassen oder die Markenstrategie zu fördern
  • Vormontiert, um die Installation der gesamten Lösung zu vereinfachen
  • Eine leistungsstarke Pulverbeschichtung in Premiumqualität schützt das Gerät und verlängert die Produktlebensdauer um Jahre.
  • Hinweis: Das Kioskgehäuse enthält kein Abdeckglas
Spezifikation
  • Product Specs

    • Available Colors; Gloss Black or Silver
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Keyed
    • Screen Sizes; 40'' to 55''
    • VESA Pattern; 700x400
    • Product Dimensions; KILH540/542/543(-S): 41.86" x 53.61" x 18.50" (1063 x 1362 x 470mm) KILH546/547/548(-S): 46.22" x 54.72" x 18.50" (1174 x 1390 x 470mm) KILH549/550(-S) : 48.09" x 55.04" x 18.50" (1221 x 1398 x 470mm) KILH555(-S): 48.09" x 56.15" x 18.50" (1332 x 1426 x 470mm)
    • Product Weight; KILH540: 125lb (56kg) KILH542: 124b (56kg) KILH543: 124lb (56kg) KILH546: 130lb (58kg) KILH547: 129lb (58kg) KILH548: 128lb (58kg) KILH549: 131(59kg) KILH550: 131(59kg) KILH555: 125lb (56kg)
    • Load Capacity; 75lb (34kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; KILH540: 182lb (83kg) KILH542: 185b (84kg) KILH543: 186lb (84kg) KILH546: 193lb (88kg) KILH547: 193lb (88kg) KILH548: 193lb (88kg) KILH549: 197(89kg) KILH550: 198(90kg) KILH555: 205lb (93kg)
    • Shipping Dimensions; 40 x 57.59 x 48" (1,016.0 x 1,462.8 x 1,219.2mm)
    • UPC Codes; KILH540:735029320944 KILH542: 735029320968 KILH543: 735029320982 KILH546: 735029321002 KILH547: 735029321026 KILH548: 735029321040 KILH549: 735029321064 KILH550: 735029321088 KILH555: 735029321101 KILH540-S: 735029320951 KILH542-S: 735029320975 KILH543-S: 735029320999 KILH546-S: 735029321019 KILH547-S: 735029321033 KILH548-S: 735029321057 KILH549-S: 735029321071 KILH550-S: 735029321095 KILH555-S: 735029321118

    Variant ID: 29391159754867, 43210396303491, 29391159820403, 29391160049779, 39313551360131, 29391160115315

    Variant SKU: KILH543-S, KILH555-S, KILH547-S, KILH543, KILH555, KILH547

    Type: Kiosk

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkilh5models
  • ProduktfamilieKiosk Solutions
  • ProduktgruppeLandscape Kiosks
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika