Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KOP55XHB Smart City Kiosk with 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Display

KOP55XHB Smart City Kiosk with 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Display

Google-Übersetzung,

Rüsten Sie Ihre aktuelle Beschilderung mit einem brandneuen Peerless-AV® Smart City Kiosk auf. Mit diesem Smart City Kiosk der nächsten Generation können Sie dynamische, digitale Inhalte schnell, einfach und aus der Ferne ersetzen und so mehr Engagement erzielen als mit Ihrer bisherigen statischen Beschilderung. Durch die Kombination einer eleganten, modernen Ästhetik mit einem zugänglichen und benutzerfreundlichen Design stellt der Smart City Kiosk die Funktionalität in den Vordergrund. Für ein interaktives Kundenerlebnis kann auch ein 10-Punkt-IR-Touch-Overlay hinzugefügt werden. Outdoor-Elemente sind für diesen Kiosk kein Problem, da er wetterfest, äußerst robust und langlebig ist. Wartung und Installation werden ebenfalls vereinfacht, da keine Kräne oder Gabelstapler erforderlich sind und sichere Hintertüren einen schnellen Zugriff auf das Display für Wartungszwecke ermöglichen. Der Smart City Kiosk ist mit reichlich Speicher für Komponenten und einem 55" Xtreme™ High Bright Outdoor-Display mit voller HD1080p-Auflösung ausgestattet. Selbst bei direkter Sonneneinstrahlung ist Ihnen ein helles und scharfes Bild beim Teilen von Digital Signage-Inhalten garantiert – ob es um Reisen, Wegfindung, Werbung, Wetter, Unterhaltung und mehr geht.

Merkmale

  • Enthält ein Peerless-AV® 55" (XHB554) Xtreme™ High Bright Outdoor Display für maximale Flexibilität
  • Das vollständig abgedichtete Design des Displays mit Schutzklasse IP66 verhindert das Eindringen von Fremdstoffen wie Wasser, Staub, Feuchtigkeit und Insekten in das Display.
  • Erstellen Sie einen interaktiven Kiosk, indem Sie das optionale IR Touch Overlay (KIRP-XHB4-(HT)) hinzufügen, das bis zu 10 Berührungspunkte erkennen kann, egal ob Finger, behandschuhte Hand oder Stift – und das alles in einem praktischen Plug-and-Play-Design
  • Der Medienschrank mit Schutzklasse IP55 bietet einen dedizierten, geräumigen Bereich zur Aufbewahrung von AV-Komponenten und die integrierten Lüfter sorgen für aktive Kühlung
  • Seitliche Lüftungsschlitze ermöglichen die Belüftung des Displays und der Komponenten, während Kabel und andere interne Teile für eine saubere Installation unsichtbar bleiben.
  • Die erweiterte Bodenabdeckung ermöglicht die Zuführung von Strom und Daten durch die Mitte unten, während die Leitungen verborgen bleiben und so eine saubere Installation ermöglichen
  • Das komplette Gehäuse aus Edelstahl und Aluminium kombiniert mit einer für den Außenbereich geeigneten Lackierung sorgt für höchste Korrosionsbeständigkeit
  • Windgetestet bis zu 217 km/h
  • Das schlanke und dennoch robuste Design schützt das Display und bietet gleichzeitig ausreichend Platz für die Aufbewahrung von Komponenten
  • Erhältlich in Schwarz oder Silber und mit oder ohne Lautsprecher, um sicherzustellen, dass Ihre Produktanforderungen erfüllt werden
  • KOP55XHB-(S)A verfügt über vier wasserdichte 4-Zoll-Lautsprecher mit 100 Watt Leistung, die eine hochwertige, unverzerrte Audioausgabe für den Einsatz im Freien gewährleisten.
Spezifikation
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 35.34" x 84.13" x 9.93" (898 x 2137 x 252mm)
    • KOP55XHB(-S) Product Weight; 283lb (128kg)
    • KOP55XHB-(S)A Product Weight; 305lb (138kg)
    • Finish; Smooth Powder Coat
    • Available Colors KOP55XHB, KOP55XHB-A: Black
    • Available Colors KOP55XHB-S, KOP55XHB-SA; Silver

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); Skid 1 (Kiosk): 48.00" x 90.00" x 40.00" (1219 x 2286 x 1016mm) Skid 2 (Display): 60.00" x 39.00" x 40.00" (1524 x 991 x 1016mm)
    • Package Ship Weight; Skid 1 (Kiosk): KOP55XHB(-S): 243lb (110kg) KOP55XHB-(S)A: 265lb (120kg) Skid 2 (Display): 158lb (72kg)
    • KOP55XHB(-S) Package Contents; Kiosk, Mounting Hardware, (1) Xtreme™ High Bright Outdoor Display, and Instructions
    • KOP55XHB-(S)A Package Contents; Kiosk, Mounting Hardware, (1) Xtreme™ High Bright Outdoor Display, (2) Speakers, (1) Amp, and Instructions

    Variant ID: 42955691884675, 42955691917443, 42955702894723, 42955702927491

    Variant SKU: KOP55XHB, KOP55XHB-S, KOP55XHB-A, KOP55XHB-SA

    Type: Kiosk

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkop55xhb
  • ProduktfamilieKiosk Solutions
  • ProduktgruppePortrait Kiosks
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika