Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KOP2555-XHB-EUK Outdoor Smart City Kiosks

KOP2555-XHB-EUK Outdoor Smart City Kiosks

Google-Übersetzung,

Ersetzen Sie statische Beschilderungen durch den preisgekrönten Smart City Kiosk von Peerless-AV für mehr öffentliche Beteiligung und nahtlose Updates digitaler Inhalte, wann und wo immer Sie möchten. Mit einem Fokus auf Funktionalität und Ästhetik ist der Smart City Kiosk modern, zugänglich, praktisch und hält den Strapazen des täglichen Gebrauchs stand. Die Installation ist einfach, ohne dass Kräne oder Gabelstapler erforderlich sind, und die abschließbare Hintertür bietet schnellen Zugriff auf das Display für Wartungsarbeiten. Das mitgelieferte 49" oder 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Display bietet eine Full HD1080p-Auflösung für ein helles, scharfes Bild, selbst bei direkter Sonneneinstrahlung. Ein optionales 10-Punkt-IR-Touch-Overlay macht den Kiosk für alle Benutzer interaktiv. Der wetterfeste Smart City Kiosk von Peerless-AV ist ideal zum Teilen von Community-Informationen, Reise- und Wetterdetails sowie für Wegweiser, Werbung, Unterhaltung und mehr.

Merkmale

  • Enthält Peerless-AV ® 49" (XHB492) oder 55" (XHB552) Xtreme TM High Bright Outdoor Display für maximale Flexibilität
  • Elegantes, minimalistisches Design bedeckt, schützt und belüftet Display und Ausrüstung
  • Keine zusätzliche Glasschicht zwischen Display und Gehäuse erforderlich, dadurch weniger Blendung
  • Windgetestet bis zu 225 km/h
  • Für erweiterte Funktionalität können Sie problemlos zusätzliche Technologiekomponenten hinzufügen, wie etwa IR-Touch-Overlays, Kameras, Router, Antennen und mehr.
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 222lb (101kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Key Lock
    • Product Dimensions; 35.38x82.34x8.50" (898x2091x216mm)
    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" to 55"
    • Mounting Pattern; 400x400mm (15.75x15.75")

    Package Specs

    • Shipping Weight; 366.51lb (315kg)
    • Ship Dimensions; 27 x 95 x 38" (685.8 x 2,413.0 x 965.2mm)
    • UPC Code; 735029324119

    Variant ID: 34369855881347

    Variant SKU: KOP2555-XHB-EUK

    Type: outdoor: Kiosk

Technische Spezifikation
  • Referenznummeroutdoor-smart-city-kiosks
  • ProduktfamilieOutdoor Solutions
  • ProduktgruppeOutdoor Kiosks
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit