Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Xtreme™High Bright Outdoor Displays

Xtreme™High Bright Outdoor Displays

Google-Übersetzung,

Es gab noch nie ein bei Tageslicht lesbares Display für den Außenbereich, das den rauen Elementen im Freien standhält wie das Peerless-AV® Xtreme™ High Bright. Mit einem vollständig versiegelten Design mit Schutzklasse IP66 und einem patentierten thermischen Abluftsystem sind Xtreme High Bright Outdoor Displays vollständig vor Wasser, Staub, Feuchtigkeit und sogar Insekten geschützt. Das Deckglas des Displays ist optisch verbunden, was das wahrgenommene Kontrastverhältnis erhöht und Blendeffekte reduziert, sodass selbst bei direkter Sonneneinstrahlung eine erstaunliche Bildqualität gewährleistet ist. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -31 °F bis 140 °F sind Xtreme Displays so konzipiert, dass sie das ganze Jahr über im Freien funktionieren, ohne dass man sich um extreme Hitze- oder Kältewellen sorgen muss. Diese High Bright-Reihe kommerzieller Displays bietet eine Lichtleistung von 2500 Nits, um mit starken Umgebungslichtbedingungen fertig zu werden, während der Umgebungslichtsensor die Helligkeit des Displays automatisch anpasst, um den Stromverbrauch zu optimieren und das Seherlebnis zu verbessern. Xtreme High Bright Outdoor Displays bieten unübertroffene Fähigkeiten und sind die perfekte Digital Signage- oder Unterhaltungslösung für jede professionelle Anwendung.

Merkmale

  • Vollständig versiegeltes, robustes Display für den ganzjährigen 24/7-Betrieb in rauen Umgebungen
  • Optisch gebundenes, entspiegeltes Deckglas erhöht das wahrgenommene Kontrastverhältnis und verringert die Blendwirkung. So wird selbst bei direkter Sonneneinstrahlung eine erstaunliche Bildqualität gewährleistet.
  • Bei Tageslicht gut lesbar mit LED-Hintergrundbeleuchtung und Full-HD-Auflösung von 1080p für ein helles, scharfes Bild
  • Enthält einen Viertelwellenplattenpolarisator, der die Installation im Hoch- und Querformat ermöglicht
  • Fern- und lokale Überwachung, unterstützt über eine IP-adressierbare Benutzeroberfläche, zur Diagnose von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Stromverbrauch des Displays
  • Der Umgebungslichtsensor passt die Helligkeit automatisch an die Lichtverhältnisse an, wodurch der Stromverbrauch des Displays optimiert und das Seherlebnis verbessert wird (optionales ALS-Extender-Zubehör erhältlich)
  • Hohe Helligkeit bietet 2500 Nits Lichtleistung, um bei starken Umgebungslichtverhältnissen zurechtzukommen
  • Das IP66-zertifizierte Design verhindert das Eindringen von Fremdstoffen wie Wasser, Staub, Feuchtigkeit und Insekten in das Display.
  • Das gehärtete Deckglas mit IK10-Zertifizierung schützt den Bildschirm vor Vandalismus und Schmutz
  • Das patentierte thermische Abluftsystem sorgt dafür, dass die internen Komponenten auch bei extremer Hitze richtig gekühlt werden.
  • Das VESA-Montagemuster bietet Kosteneinsparungen und Flexibilität bei der Auswahl einer für den Außenbereich geeigneten Halterung
  • Diebstahlschutz, Gyroskopischer Sensor kann auf bestimmte Gradzahlen und Toleranzen eingestellt werden, wenn die Anzeige über den eingestellten Wert hinaus bewegt wird, wird eine E-Mail und ein Text an den registrierten Benutzer gesendet
  • HDBaseT™ bietet Audio/Video über ein einzelnes geschirmtes CAT6a bis zu 100 m (HDBaseT™ Tx erforderlich)
Spezifikation
  • Product Specs

    • Available Screen Sizes; 55''
    • Color; Black
    • Operating Temperature; -31°F to 140°F (-35°C to 60°C)
    • IP Rating; IP66

    Package Specs

    • Package Size ( W x H x D); 55.00" x 34.13" x 8.19" (1397 x 867 x 208mm)
    • Package Ship Weight; 119lb (53.98kg)
    • Package UPC Code; 735029345565
    • Package Contents; Display, Waterproof IR Learning Remote Control, User’s Guide, Cable Ties, 3mm Hex Wrench, Power Cord and IR Extender

    Variant ID: 42776303173763

    Variant SKU: XHB554

    Type: Outdoor

Technische Spezifikation
  • Referenznummerxtreme-high-bright-outdoor-displays
  • ProduktfamilieOutdoor Solutions
  • ProduktgruppeOutdoor Displays & TVs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio visual equipment
  • Klassifizierung10 11 00
  • Format2014TitelVisual Display Units
  • OmniClassNummer23-37 19 13
  • OmniClassTitelLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit