Unique ref.: | pelco-evolution-indoor-05-concealed |
---|---|
Marke: | Pelco |
Produkt Familie: | Electronics |
Produkt Gruppe: | Video Surveillance |
Publishing Datum: | 2016-05-30 |
Versionsnummer: | 2 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
This camera can see you without being seen
The Evolution-05 Indoor Concealed camera has a 5MP sensor and no moving parts. It is designed for quick and easy installations indoors where a professional light weight enclosure that can be completely concealed behind ceiling or wall voids is required. The camera offers an ultra-low profile and fully supports Power-over-Ethernet standard for installation convenience.
With its very versatile design, The Evolution-05 Indoor Concealed camera is a perfect fit for any discreet ceiling, wall or table mounted applications.
EVO-05-NCD (includes White & Black trim cover)
Produktbeschreibung: | http://www.oncamgrandeye.com/security-systems/evolution-05-concealed-camer... |
---|---|
Installationsanleitung: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/pelco/product/pelco-evolution-indoor-05-concealed
Material 1: | |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | United States |
Hergestellt in: | United States |
BIMobject Kategorie: | Elektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör |
---|---|
IFC Klassifikation: | Electrical Element |
UNSPSC Name: | Video monitors |
UNSPSC Code: | 46171612 |
Uniclass 1.4 Code: | L76261 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Cameras |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 28 23 29 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Video Surveillance Remote Devices and Sensors |
Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.