Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Megaband® 120. Ladder Trays
Megaband® 120. Ladder Trays
Megaband® 120. Ladder Trays
    Pemsa

    Megaband® 120. Ladder Trays

    Google-Übersetzung,

    Leiter für industrielle Umgebungen mit hohen Belastungen. Die Megaband®-Leiter besteht aus geschweißten und abwechselnden Sprossen, 120 mm hoch und einer Sicherheitskante zum Schutz und zur Verstärkung der Leiter. Montage mit dem Click-System zur schnellen Verbindung zwischen Profilen und Zubehör. Hergestellt aus Stahl mit vorverzinkter oder feuerverzinkter Oberfläche und Edelstahl 304 und 316L, in verschiedenen Größen. Es wird in 3-Meter-Abschnitten geliefert.

    Spezifikation
    • Excellent robotic welding of rungs to the siderails. Maximum load capacity guaranteed.

      The rungs are mounted alternately up and down to allow the fixing of the cables.

      Joining of ladder using the Click connector system.

      In accordance with IEC 61537 standard. Conforms to NEMA VE-1 standards. CE conformance with directive 2014/35 / EU.

      Wide variety of sizes, finishes and accessories to adapt to the requirements of each electrical installation.

      Application for channeling, protection and distribution of cables in Electrical installations in Industrial applications: Power Plants, Petrochemical, Chemical, Oil & Gas. Exterior applications with humid environments.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMegaband-120
    • ProduktfamilieMegaband, Cable Ladder System
    • ProduktgruppeCable tray
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Tiefe (mm)3000
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC000854
    • ETIM-NameCable ladder/wide span cable ladder
    • UNSPSCNameCable accessories
    • UNSPSCCode26121630
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable ladders
    • Klassifizierung26 05 36
    • Format2014TitelCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClassNummer23-35 33 19
    • OmniClassTitelElectrical Cable Trays
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit