Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metatray® 100 Perforated. Insulating Cable Tray
Metatray® 100 Perforated. Insulating Cable Tray
Metatray® 100 Perforated. Insulating Cable Tray
    Pemsa

    Metatray® 100 Perforated. Insulating Cable Tray

    Google-Übersetzung,
    Perforierte Kabelrinne aus Isoliermaterial. Höhe 100 mm, Breite 200, 300, 400, 500, 600 mm. Farbe Grau RAL 7035 für die Unterstützung, den Schutz und die Leitung von Kabeln. Maximale Funktionalität und Anpassung an unterschiedliche Räume und Umgebungen. Hervorragende Leistung in korrosiver Umgebung, bei Witterungseinflüssen und UV-Belastung. Umfangreiches Zubehörsortiment mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Kabelrinne mit Deckel (isolierende Schutzrinne) gemäß EN 50085. Entspricht den Richtlinien REACH und ROHS III. Frei von gefährlichen Substanzen.
    Spezifikation
    • Insulating material, electrical safety and reduced maintenance costs.

      Excellent performance in corrosive environments, weather and exposure to UV radiation.

      Non-flame-propagating. Reaction to fire, V0 grade and M1 classification.

      Protection grade IP4X or IP44 and Impact Grade 20 J (EN 61537) and IK10 (EN50085).

      Cable tray cover (insulating protective trunking ( according to EN 50085.

      Aenor N mark on product standards EN 61537 and EN 50085. CE compliance with directive 2014/35/EU.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMetatray100Perf
    • ProduktfamilieMetatray, Perforated and Solid Insulating Cable Tray System
    • ProduktgruppeCable tray
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-28
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)3000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC000047
    • ETIM-NameCable tray/wide span cable tray
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
    • Klassifizierung26 05 36
    • Format2014TitelCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClassNummer23-35 33 19
    • OmniClassTitelElectrical Cable Trays
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit