Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Omega SPLUS Suspension
Omega SPLUS Suspension
Omega SPLUS Suspension
Omega SPLUS Suspension
Omega SPLUS Suspension
Omega SPLUS Suspension
    Pemsa

    Omega SPLUS Suspension

    Google-Übersetzung,

    Deckenhalterung mit Omega-Profil und universellem Verbindungssystem für Rejiband®- und Pemsaband®-Rinnen, die mit Gewindestange an der Decke montiert werden. Klick-Befestigungssystem. Hergestellt aus Stahl, vorverzinkt, feuerverzinkt und SCHWARZ C8 High Resistance, Oberflächen und auch in Edelstahl 304 und 316L. Erhältlich für Breiten von 100, 150, 200, 300, 400, 500 und 600 mm.

    Spezifikation
    • - Click system allows fast connection of the wire mesh tray without the need of fixings. Greater economy and quick assembly.

      - Universal mounting system compatible with Rejiband® grid trays, Pemsaband® sheet and PVC trays. A single support for all trays. Reduction in the number of references.

      - Installation with a single central threaded rod up to 300 width, allows the introduction of cables from the side. Includes plugs and protectors for ease of installation and to protect the installer.

      - Reinforced omega profile. Increase support features. Includes plugs and protectors to facilitate installation and safeguard the installer.

      - N Mark of Aenor, in accordance with IEC 61537 and CE conformity to Directive 2014/35 / EU. Fire resistance E90 according to DIN 4102-12.

      - Available in several finishes: pre galvanised, hot dip galvanised, organic mineral BLACK C8 and stainless steel AISI 304 and AISI 316L.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOmega_SPLUS_Suspension
    • ProduktfamiliePemsa Support System
    • ProduktgruppeSupports and Brackets
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationMechanisches Verbindungselement
    • ETIM-CodeEC001003
    • ETIM-NameWall- and ceiling bracket for cable support system
    • Klassifizierung27 05 29
    • Format2014TitelHangers and Supports for Communications Systems
    • OmniClassNummer23-35 33 19
    • OmniClassTitelElectrical Cable Trays
    • CSIUniFormatIICodeD5090
    • CSIUniFormatIITitleOther Electrical Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit