Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pemsaband® One Solid. Cable Tray
Pemsaband® One Solid. Cable Tray
    Pemsa

    Pemsaband® One Solid. Cable Tray

    Google-Übersetzung,

    Massive Stahlwannen in den Höhen 35, 60, 85 und 100 mm, in vorverzinkter oder feuerverzinkter Ausführung mit Sicherheitskante. Die Inducanal®-Rinne eignet sich zum Tragen und Führen von Elektrokabeln mittlerer und leichter Belastung. Einfache Montage dank des Click-Systems zur schnellen Kopplung zwischen den Längen, spart Material und Arbeit und erfordert nur 2 Schrauben für die Kopplung. Es gibt eine Vielzahl von Größen, aus denen je nach den Anforderungen jeder Installation ausgewählt werden kann.

    Spezifikation
    • Click system for the easy assembly and joining of straight lengths without the need for any other accessories. 

      Profiled safety edge for cable protection. It also prevents possible cuts when handled by the installer.

      UL Certified in accordance with the requirements of NFPA 70 and NEMA VE 1-2009. Conforms to IEC 61537 and CE Conformity to Directive 2014/35 /EU.

      Wide variety of sizes, finishes and accessories to adapt to the requirements of each electrical installation.

      Support, management and distribution of cables in Electrical and/or telecommunications installations in: Civil Works, Tunnels, Car Parks, Public Buildings, Shopping Centres, Data Processing Centres, Infrastructures, Airports, Underground and Railway. Tertiary sector and industrial applications: Naval, Petrochemical, Textile, Chemical and Food. Indoor applications in the dry or in exterior atmospheres with wet environments according to the various finishes.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPemsabandOnesolid
    • ProduktfamiliePemsaband, Perforated and Solid Cable Tray System
    • ProduktgruppeCable tray
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-26
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)3000
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC000047
    • ETIM-NameCable tray/wide span cable tray
    • UNSPSCNameCable accessories
    • UNSPSCCode26121630
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
    • Klassifizierung26 05 36
    • Format2014TitelCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClassNummer23-35 33 19
    • OmniClassTitelElectrical Cable Trays
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit