Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Peneder Bau-Elemente GmbH

BRANDSCHUTZ IN VIELFALT UND BESTZEIT   

Ob Türen oder Tore, Peneder bietet innovative Brandschutzlösungen nach Maß in Bestzeit. Hochwertig in Eigenfertigung produziert, gewähren diese größtmögliche technische Sicherheit und Gestaltungsfreiheit.  

Peneder fertigt Brandschutzkonstruktionen aus Aluminium, Stahl, Glas, Holz und Textil, optional auch mit Rauch- und Schallschutz oder Sanierungszarge. Das umfangreiche Komplettangebot reicht von der klassischen Drehflügeltür über Festverglasungen bis zu Schiebe-, Schnelllaufschiebe und Hubtoren. Alle Produkte sind nach den geltenden Normen geprüft und Großteils mit CE-Kennzeichnung erhältlich.   

Fast forward mit Peneder 
Kurze Produktions- und Lieferzeiten machen die Brandschutzlösungen von Peneder einzigartig. Eine Vielzahl der Stahl-Produkte wird in nur 30 Stunden gefertigt und in drei Tagen österreichweit geliefert. Bei Produkten aus Aluminium und Glas liegen die Lieferzeiten bei konkurrenzlosen vier Wochen.  

Ob elegante Feuerschutztür aus Aluminium oder massives feuerhemmendes Schiebetor aus Stahl, Brandschutzkonstruktionen von Peneder lassen sich im Hinblick auf Größe, Design und Ausführung individuell gestalten, sodass die perfekte Lösung realisiert werden kann.
 

„Unsere Brandschutzprodukte überzeugen durch Gestaltungsvielfalt und eine einmalige Produktions- und Liefergeschwindigkeit. Sie gleichen sich optimal an die Anforderung und Architektur eines Gebäudes an und eröffnen neue Perspektiven für Planung und Design“, betont Mag. Christian Peneder, Geschäftsführer der Peneder Bau-Elemente GmbH.
 

Erfahrung garantiert Qualität 
Produziert werden die Brandschutzlösungen des Familienunternehmens in vierter Generation mit mehr als 30 Jahren Erfahrung an zwei Werksstandorten in Oberösterreich (Atzbach und Fraham). Höchste Qualitätsmaßstäbe werden dabei gemäß den Richtlinien der ISO 9001:2008 an sämtliche Unternehmensbereiche gesetzt. Von Beratung über Produktion bis Service und Wartung bietet der Spezialist für vorbeugenden baulichen Brandschutz alles aus einer Hand.  

Dynamisch und innovativ

Kundenorientierung ist für den Qualitätshersteller absolut primär. So gibt es viele Standorte in ganz Österreich sowie Niederlassungen in München und Zürich, die eine schnelle und kompetente Betreuung gewährleisten. Mit Innovationskraft und Dynamik nimmt Peneder Herausforderungen gerne an und realisiert Brandschutztüren und -tore maßgeschneidert und schnell.  


Alle Produkte anzeigen

Neueste Produkte

7 8

Kontakt

  +43 50 56 04 - 0
  Peneder Bau-Elemente GmbH
Ritzling 9
4904, Atzbach
Österreich
Ihr Ansprechpartner
Hersteller kontaktieren
Homepage des Herstellers